(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การติดตั้ง รองรับการใช้งาน กับซีรีย์ หัวล็อคแบบกด DIRAK
·มีการติดตั้ง โอริง, แหวนคลื่น และ ไนล่อน แหวนรอง และ กันน้ำ ด้วยการหมุนที่ราบรื่น
·ส่วน หัว กุญแจ สามารถทำใน รูปทรง ใดก็ได้
การใช้งาน | แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวบอดี้หลักของล็อค | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | ความหนาเพลท(มม.) | สูงสุดถึง 5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม.) | 40 |
อุปกรณ์เสริม | น๊อตตัวเมีย ขนาดใหญ่ คลองเลื่อย สกรู มือจับ แบบถอดได้ 1 ชิ้น | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | รวมที่ มือจับ ถอดออกได้ | รหัสสินค้า | 03651 |
หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-307 ในชุด ที่ มือจับ ล็อคA-307
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง