1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับล็อค A-147

LOCK HANDLES

มือจับล็อค A-147
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 330.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับล็อคแบบผสมด้านซ้าย / ขวา
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
· ผิวสำเร็จ: ชุบผิวโครเมี่ยม (MZcr)
· มีฝาครอบ
· อุปกรณ์เสริม: นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู
[การใช้งาน]
· แผงสวิตช์กลางแจ้ง / แผงจ่ายไฟ, แผงควบคุม

ประเภทซ้ายและขวา

Drawing ระบุขนาด A-147

Drawing ระบุขนาด A-147

Drawing ระบุขนาด A-147

Drawing ระบุขนาด A-147

รหัสสินค้า
A-147-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 330.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แผงสวิตช์กลางแจ้ง, แผงควบคุม ประเภท ตัวบอดี้หลักของล็อค วัสดุ ซิงค์อัลลอย (ZDC)
ผิวสำเร็จ ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) ด้านใช้งาน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ความหนาเพลท(มม.) สูงสุดถึง 1.8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม.) 30 อุปกรณ์เสริม นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู ลูกบิดที่ใช้งานได้ 0061-H, 0062-H
รหัสสินค้า 00329 หมายเหตุ ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-147-1 ในชุด มือจับล็อค A-147