(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ประเภทตีสองหน้า [การใช้งาน]·สำหรับ แผ่นกระดาน จ่ายไฟขนาดกะทัดรัด แผง อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
A-120-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ประเภท | วัสดุ | ผิวสำเร็จ | ด้านใช้งาน | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความสูงรวมทั้งหมด (มม.) | ความหนาเพลท (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | รหัสสินค้า | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 310.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | แผงสวิตช์จ่ายไฟขนาดเล็ก, แผงควบคุม | ตัวบอดี้หลักของล็อค | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | - | - | - | สูงสุดถึง 8 | 28 | A-120-2-H | 00258 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-120-2 ในชุด มือจับล็อค A-120-2
รหัสสินค้า |
---|
A-120-2-CAP |
A-120-2-H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ประเภท | วัสดุ | ผิวสำเร็จ | ด้านใช้งาน | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความสูงรวมทั้งหมด (มม.) | ความหนาเพลท (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | รหัสสินค้า | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 523.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | A-120-2 | ฝาครอบ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304) | การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล | - | - | - | - | - | 48 | - | 00260 | - | ||
฿ 74.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | A-120-2 | กุญแจมือจับ | แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) | ชุบผิวโครเมี่ยม (MFCr) | - | 90 | 3 | 50 | - | - | - | 00259 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง