(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มือจับมีขนาดกะทัดรัดและพกพาสะดวก
· หมุนได้ 360°
รหัสสินค้า |
---|
A-120-1 |
A-120-1-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ประเภท | วัสดุ | ผิวสำเร็จ | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความสูงรวมทั้งหมด (มม.) | ความหนาเพลท (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | แผงสวิตช์จ่ายไฟขนาดเล็ก, แผงควบคุม | ตัวบอดี้หลักของล็อค | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | - | - | สูงสุดถึง 3 | 23 | A-120-1-H | 00256 | ||
฿ 18.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | A-120-1 | กุญแจมือจับ | แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) | ชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C) | 36 | 1.6 | 35 | - | - | - | 00257 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง