1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน - มือจับ รูปตัว A-17

T-SHAPED HANDLES

แหวน - มือจับ รูปตัว A-17
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 581.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แหวน ยุบตัวและไม่ยื่นออกมาเมื่อไม่ใช้งาน

รหัสสินค้า
A-17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 581.00

T-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประตูเล็กประตูเล็กของอุปกรณ์วัด ประเภท มือจับ ตัวเครื่อง วัสดุ ทองเหลือง กด - การหล่อ (ybsc)
การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม (mbcr) ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) สูงถึง 4.3 รหัส ผลิตภัณฑ์ 00067

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-17 ในชุด แหวน - มือจับ รูปตัว A-17