1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบยกขึ้น A-868

มือจับแบบยกขึ้น A-868
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,226.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นมือจับที่รองรับประตูทุกประเภทเช่น, ประตูบานสวิง, ประตูบานเลื่อน, ประตูยก, ฯลฯ
· มีขนาดใหญ่และมีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
· ใช้ก้านเสาควบคุมอุปกรณ์ล็อคในระยะไกลได้
· ที่ครอบกุญแจเป็นกุญแจเปลี่ยนได้พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น
· สำหรับด้านขวา / สำหรับด้านซ้าย

รหัสสินค้า
A-868-L
A-868-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขวาและซ้าย รหัสสินค้า

฿ 2,226.00

LINK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับด้านซ้าย04327

฿ 2,226.00

LINK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับด้านขวา01826

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประตูบานเลื่อน, ประตูแบบวันทัช, ฝาปิดที่เก็บของของรถบัส ฯลฯ กุญแจ T0230 ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 115
ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 219 วัสดุ ส่วนฐาน: โลหะผสมอลูมิเนียม (ADC) / ส่วนมือจับ: ซิงค์อัลลอย (ZDC) ผิวสำเร็จ ส่วนฐาน: เคลือบด้วยสีอบสีเงิน / ส่วนมือจับ: ชุบโครเมียม (MZCr)
ชนิด ส่วนมือจับ อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก