1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสำหรับสลัก FA-680

AIRTIGHT HANDLES

มือจับสำหรับสลัก FA-680
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,246.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เปิดปิด 2 ระดับได้โดยประกอบกับ C-628 กลอนสลักคู่และทำให้เป็นระบบนิรภัยเพื่อปล่อยลมร้อนและไอน้ำของเตาอบ ฯลฯ
· การประกอบกับกลอนสลักจะทำให้เปิดปิดโดยการวันทัชที่จุดขันยึด 2 จุดบนล่างได้
· มือจับพลาสติกขนาดใหญ่ทำให้เป็นประเภทที่มีการนำความร้อนน้อย
· ดีไซน์นุ่มนวลมีการใส่ความโค้งมนไว้ทั่วทั้งแบบ

รหัสสินค้า
FA-680
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,246.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เตาอบ / อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว / อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ / เครื่องทดสอบ ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ โพลีเอไมด์ 6
สี สีดำ ความหนาของเพลท(มม.) 2.5 หรือน้อยกว่า ความยาวทั้งหมด(มม.) 175
ความกว้างรวม(มม.) 51 ความสูงทั้งหมด(มม.) 100 รหัสสินค้า 60646

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-680 ในชุด มือจับสำหรับสลัก FA-680