1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับป๊อปแบบมินิ A-410-A

HANDLES

มือจับป๊อปแบบมินิ A-410-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,549.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็น)
· ส่วนยื่นจากพื้นผิวติดตั้งพาแนลมีขนาด 4 มม. แต่เป็นแบบบางจึงมีระยะติดตั้งจากชิ้นส่วนสำหรับยึด 40 มม.
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สามารถพลิกแคมเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)
· ล็อคมาตรฐานเป็นไส้กุญแจขนาดเล็กเฉพาะ (C-288-H)
· ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ

รหัสสินค้า
A-410-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,549.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซิงค์อัลลอย การขัดเงา ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3.2
อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ล็อค เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 90 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 39
เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 70.8 รหัส ผลิตภัณฑ์ 01703

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-410-A ในชุด มือจับป๊อปแบบมินิ A-410-A