1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ล็อค พลาสติก (ก้านโยก )CP-317

ตัว ล็อค พลาสติก (ก้านโยก )CP-317
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับ น้ำหนักเบา ที่พัฒนาขึ้นสำหรับประตูขนาดเล็ก
· การทำงานที่ราบรื่นและ การออกแบบ ที่นุ่มนวลเข้าได้กับตู้ที่หลากหลาย
· ทำจาก เรซิ่น ไม่เป็น สนิม แม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยและไม่ทำให้เสียรูปลักษณ์
·การติดตั้งทำได้ง่ายด้วย ชนิดสวมเร็ว
[การใช้งาน]
· ประตูขนาดเล็กต่างๆ แผง อุปกรณ์ควบคุม ประตูสำหรับตรวจสอบ

รหัสสินค้า
CP-317-1
CP-317-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 62.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT, gr30%)22739

฿ 78.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน -โพลีเอไมด์ 6 (PA6)22638

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประตูเล็ก แผงควบคุม ช่องตรวจสอบ ประเภท ตัวผลิตภัณฑ์ สี สีดำ
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.0 และ 1.6 และ 2.0 และ 2.3 OD(φ) 32