1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบนกันน้ำแบบยกขึ้น A-212

มือจับแบนกันน้ำแบบยกขึ้น A-212
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนสำหรับยึดจะยกตัวขึ้น 3-5 มม. เมื่อมีการจัดเก็บมือจับ
· มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
· โครงสร้างแบบเรียบง่ายที่ยกมือจับขึ้นได้ด้วยนิ้วมือ
· ประเภทกันน้ำ (ใช้โอริง / ปะเก็นแบบแผ่น)
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
A-212-3
A-212-4
A-212-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด
(มม.)
ความกว้างรวม
(มม.)
ความสูงทั้งหมด
(มม.)
รหัสสินค้า

฿ 1,394.00

LIFT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 90706701759

฿ 1,026.00

LIFT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 90505601760

฿ 910.00

LIFT HANDLES 1 ชิ้น 35 วัน 76405701761

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ชั้นวางปิดป้องกันสำหรับป้องกัน EMI เช่น อุปกรณ์ส่งสัญญาณสื่อสาร (อุปกรณ์ดิจิตอล / อุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ ซิงค์อัลลอย
ผิวสำเร็จ ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน ด้าน แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา จำนวนกุญแจ 0200
อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก, ชุดสกรู, ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ