1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมกลางแบบมีมือจับแบบคันโยก A-873-2C

LINK HANDLES

ตัวควบคุมกลางแบบมีมือจับแบบคันโยก A-873-2C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,871.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ลวดหรือก้านเสาควบคุมอุปกรณ์ล็อคในระยะไกลได้
· ที่ครอบกุญแจเป็นกุญแจเปลี่ยนได้พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น
· เป็นแบบเรียบและมีความนูนเล็กน้อย
· เป็นโครงสร้างที่ตรวจสอบประตูที่ปิดไม่สนิทได้

รหัสสินค้า
A-873-2C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,871.00

LINK HANDLES 1 ชิ้น 35 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประตูบานยึด / ประตูบานเลื่อน / ประตูแบบวันทัช / ฝาปิดที่เก็บของรถบัส ฯลฯ กุญแจ T0230 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 153
วัสดุ ซิงค์อัลลอย (ZDC) ผิวสำเร็จ ตัวอุปกรณ์: ชุบเซิร์จไลท์โครเมียม (MZCr) / มือจับ: ชุบโครเมียม (MZCr) ชนิด ส่วนมือจับ
อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก รหัสสินค้า 01331 หมายเหตุ ตรวจสอบประตูที่ปิดไม่สนิทได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-873-2C ในชุด ตัวควบคุมกลางแบบมีมือจับแบบคันโยก A-873-2C