1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อตC-548

แผง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อตC-548
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ที่จะจีบที่ด้านข้างแผง
[คุณสมบัติ]
·ไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสีย สกรู เพราะสามารถจีบและติดที่ด้านข้างแผงได้
·มี สปริง แบบฝัง เพื่อ ลักษณะภายนอก สะอาด
·สามารถยึด เฟรม และประตูได้อย่างมั่นคง
·สามารถเปิดและปิดประตูได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ไขควง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชั้นวางของ เซิร์ฟเวอร์และด้านข้างของตู้

สปริง แบบฝัง สำหรับ ลักษณะภายนอก สะอาดตา

การ ดรออิ้งบอกขนาด C-548-M3

การ ดรออิ้งบอกขนาด C-548-M3

การ ดรออิ้งบอกขนาด C-548-M5

การ ดรออิ้งบอกขนาด C-548-M5

ขนาดจิ๊กกาว

กาวขนาด จิ๊ก
จิ๊ก

กาวขนาดแผง จิ๊ก

กาวขนาด จิ๊ก
แผงหน้าปัด

หมายเลข ผลิตภัณฑ์LD₁D₂D₃เสื้อมวล ผลิตภัณฑ์ (g)
C-548-M373.13.44.60.8 หรือสูงกว่า1.7
C-548-M5105.15.46.81.5 หรือสูงกว่า5
รหัสสินค้า
C-548-M3
C-548-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค OD
(φ)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 68.00

SMALL FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาดชิ้นส่วน เกลียว:M31023552

฿ 76.00

SMALL FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน 10ขนาดชิ้นส่วน เกลียว:M51323645

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ชั้นวางเซิร์ฟเวอร์และด้านข้างตู้ ประเภท ตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก:วัสดุ อะลูมิเนียม (a6061) / สกรู:สเตนเลส (SUS303)
การขัดเงา ตัวเครื่อง หลัก:การรักษา Alumite