(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก รูปทรง ตัวจับชิ้นงาน ง่ายจึงสามารถใช้เป็นที่ มือจับ ได้
·การ มาร์คกิ้ง แสดงให้เห็นได้อย่างรวดเร็วว่าถูกล็อคหรือไม่
· ร่อง ใน ลูกบิด ใช้สำหรับแขวน แผ่นป้ายชื่อ ได้
· สปริง ทำงานในทิศทางที่รัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูที่ปิดสนิท
·ใช้ วัสดุ ไม่ติดไฟ (UL 94 V-0)
การใช้งาน | แผง แผงควบคุม อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ตรวจวัด | ประเภท | ตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:ใย โพลีเอไมด์ 6 (pa6) / อุปกรณ์จับยึด:แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ตัวเครื่อง หลัก:ลายนูน / อุปกรณ์จับยึด:การขัดแบบบาเรล | สี | สีดำ | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | สูงสุด 4.0 |
OD(φ) | 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-318-PUH-90 ในชุด สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ดึงพลาสติกCP-318-PU
รหัสสินค้า |
---|
CP-318-PU-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | มุม หมุน 180 ° | 24350 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง