1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบกลับอัตโนมัติพร้อมสลักล็อค <ชนิดเพลทฝัง> A-505

มือจับแบบกลับอัตโนมัติพร้อมสลักล็อค &lt;ชนิดเพลทฝัง&gt; A-505
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,788.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แบบฝังที่มีส่วนที่ยื่นออกมาเล็กน้อยจาก พื้นผิว ประตู
· แม้ในขณะที่ล็อค แถบ แบบเหลี่ยม สามารถหมุนได้จากด้านใน
· แม้แต่ที่ มือจับ เพียงอย่างเดียวก็สามารถติดเข้ากับแผงควบคุมได้
· มือจับ จะกลับคืนสู่ ตำแหน่ง เดิมด้วย สปริง แต่แถบ แบบเหลี่ยม ถูกแยกทางโครงสร้างออกจากที่ มือจับ และไม่กลับสู่ ตำแหน่ง เดิม โปรดใช้ร่วมกับขั้วต่อ C-870 ซีรีส์ที่มี กลไก การส่งคืน
· สำหรับการเปิดขวาและการเปิดซ้าย ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และภาพถ่ายนี้ใช้สำหรับการเปิดขวา)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ เครื่องจักรก่อสร้าง ตู้คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์สั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
A-505-L
A-505-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านใช้งาน รหัสสินค้า

฿ 2,788.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับการเปิดด้านซ้าย01194

฿ 2,788.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับการเปิดด้านขวา01195

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน รถบรรทุกที่ใช้งานเฉพาะด้าน, เครื่องจักรก่อสร้าง, คอนเทนเนอร์, อุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือน ประเภท ตัวมือจับ วัสดุ ฐานติดตั้ง: เพลทสแตนเลส (SUS304)/ มือจับ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
ผิวสำเร็จ มือจับ: ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) จำนวนกุญแจ R0220 ความยาวรวมทั้งหมด(มม.) 200
ความกว้างโดยรวม(มม.) 200 ความสูงรวมทั้งหมด(มม.) 99.5 อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก, สกรูสำหรับป้องกันนัทขนาดใหญ่หลวม