1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสแตนเลสแบบล็อคสองด้าน A-298

มือจับสแตนเลสแบบล็อคสองด้าน A-298
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,871.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผิวอบเรซิ่นอะคริลิกทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· ผลิตด้วยอะลูมิเนียมเพื่อให้มีน้ำหนักเบา
· เนื่องจากมีตะขออยู่ทั้งสองด้าน คุณจึงสามารถเปิดประตูเลื่อนค้างไว้ได้
· สำหรับการใช้งานทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

รหัสสินค้า
A-298-HL
A-298-HS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค 1 รหัสสินค้า

฿ 3,871.00

HOOK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ขนาด L1: 49 มม./ ขนาด L2: 57 มม.01610

฿ 3,871.00

HOOK HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขนาด L1: 36 มม./ ขนาด L2: 43 มม.01609

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประตูบานเลื่อนสำหรับเรือ, ประตูสำหรับเรือ ประเภท ตัวมือจับ วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC)
ผิวสำเร็จ อบทำสีอะคริลิกเรซิ่นป้องกันสนิม จำนวนกุญแจ กุญแจต่างกัน ความยาวรวมทั้งหมด(มม.) 172.5
ความกว้างโดยรวม(มม.) 50 ความหนาเพลท(มม.) 25 to 30 อุปกรณ์เสริม ฐานรอง, กุญแจ 2 ดอก