1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแนวนอนพร้อมล็อคซึ่งเป็นล็อคแบบรหัส A-464-DL

FLUSH SWING HANDLES

มือจับแนวนอนพร้อมล็อคซึ่งเป็นล็อคแบบรหัส A-464-DL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,710.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เพียงปรับเลขให้ตรงกับรหัสผ่านซึ่งเป็นสัญลักษณ์ (รหัส) ก็สามารถปลดล็อคได้จึงไม่จำเป็นต้องควบคุมดูแลกุญแจ
· แม้จะติดตั้งซีรีส์ TAK ที่ครอบกุญแจความปลอดภัยสูงไว้ภายในห้อง คุณก็สามารถใช้กุญแจปลดล็อคได้เช่นกัน
· ให้ประสิทธิภาพดีในระบบมาสเตอร์ที่มีผู้ดูแลระบบโดยรวมและผู้ใช้งานรายบุคคลได้
· รหัสเป็นตัวเลข 4 หลักตั้งแต่ 0 ถึง 9 ซึ่งสามารถตั้งรหัสได้ถึง 10,000 รูปแบบ
· เปลี่ยนรหัสผ่านได้ง่ายดายโดยการปรับที่คันโยก
· มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับ A-160-1 · A-240-1 · A-464-1 ฯลฯ
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
A-464-DL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,710.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซิงค์อัลลอย การขัดเงา ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน จำนวนปุ่ม กุญแจต่างกัน ซีรีส์ TAK7000
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.6 อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ล็อค เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 143
ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 36 เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 42 รหัส ผลิตภัณฑ์ 03506

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-464-DL ในชุด มือจับแนวนอนพร้อมล็อคซึ่งเป็นล็อคแบบรหัส A-464-DL