(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับตั้งแรงในการหมุนของมือจับด้วยน็อตสำหรับปรับตั้ง
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การใช้งาน]
· คอนเทนเนอร์ / กล่องใส่สำหรับการปิดสนิท
รหัสสินค้า |
---|
FA-1919-1 |
FA-1919-2 |
FA-1919-3 |
FA-1919-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,059.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 260 | 80 | 60 | 60163 | ||
฿ 2,671.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230 | 80 | 54 | 60164 | ||
฿ 2,284.00 | FREEZER HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 185 | 70 | 46 | 60165 | ||
฿ 2,168.00 | FREEZER HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 70 | 40 | 60166 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | คอนเทนเนอร์ / กล่องใส่สำหรับการปิดสนิท | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | พื้นผิวขัดเงา | ด้าน | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | อุปกรณ์เสริม | ฐานรอง |
หมายเหตุ | ไม่สามารถปลดล็อคได้จากภายใน กรุณาใช้ FA1919-W สำหรับประเภทวอล์กอิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง