(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็น)
· มือจับล็อคแบบมีโครงสร้างที่ทนทาน
· สามารถตรวจสอบการล็อคเพียงครึ่งเดียวได้ด้วยตำแหน่งของแผ่นคลัทช์
· ทนความร้อน ทนความเค็ม และทนกรด (A-1326)
· ชุบผิวเซิร์จไลท์โครเมี่ยมกันสนิมเพิ่มเติม (A-326)
· สำหรับการใช้งานทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
A-1326-2 |
A-1326-3 |
A-1326-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,646.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 64 | A-326-2, 3-H | 02801 | ||
฿ 4,568.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 52 | A-326-2, 3-H | 02814 | ||
฿ 3,368.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 38 | A-326-4-H | 02802 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตู้สำเร็จรูปขนาดใหญ่กลางแจ้ง,แผงสวิตช์กลางแจ้ง | ประเภท | ตัวบอดี้หลักของล็อค | วัสดุ | สแตนเลสหล่อ (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | กระบวนการเครื่องจักร | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | ความหนาเพลท(มม.) | สูงสุดถึง 10 |
อุปกรณ์เสริม | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง