(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ส สไลเดอร์ ติดตั้ง โอริง สองชั้นและส่วนท้ายของตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ถูกตัดให้ ทรงเรียว และ การเคลือบผิว ด้วย ไนล่อน เพื่อป้องกันการเกิดผงโลหะเนื่องจากการเสียดสีและให้การเปิดและปิดที่ราบรื่น
·ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมดที่มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
·โครงสร้างกัน กันน้ำ (ใช้วงแหวน O สองชั้นและ บรรจุภัณฑ์ แผ่นระดับการป้องกัน IPX6)
·มีจำหน่ายในประแจหกเหลี่ยมชนิด C-1414-1 และแบบ ลูกบิดC-1414-2
การใช้งาน | อุปกรณ์การ ผลิตที่เกี่ยวข้องกับ สารกึ่งตัวนำ ตู้ ยา | ประเภท | ตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:สเตนเลส (sus316) / ที่นั่ง บรรจุภัณฑ์:ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) / โอริง:ยางไนไตรล์ (nbr) / ส่วน การเคลือบผิว:โพลีเอไมด์ (PA) |
---|---|---|---|---|---|
บันทึก | โครงสร้างกันน้ำ (ใช้โอริงคู่และเบาะนั่งระดับการป้องกัน IPX6) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง