(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ลูก สเตนเลส สำหรับยึดโรเตอร์เพื่อให้การทำงานราบรื่นแม้ว่าจะใช้ โหลดไฟฟ้า จำนวนมากกับ แผ่นสต๊อปเปอร์ ก็ตาม
· แผ่นสต๊อปเปอร์ ตัว กั้นยึดด้วย กลไก คลัทช์ แบบฝัง เมื่อล็อค
·กัน กันน้ำ (โดยใช้ โอริง ริง บรรจุภัณฑ์ และ ฝาครอบ)
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ถูก คลองเลื่อย สำหรับการใช้งานด้วยมือขวา
·โปรดระบุการใช้งานด้านซ้ายหากจำเป็น
การใช้งาน | ประตูอุปกรณ์สั่นสะเทือน, แผงควบคุมขนาดเล็ก | ประเภท | ตัวบอดี้หลักของล็อค | วัสดุ | สแตนเลสหล่อ (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | การขัดเงาด้วยไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม.) | 32 | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | 0061-H, 0062-H |
รหัสสินค้า | 02133 | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1399 ในชุด ที่ มือจับ ล็อค กันน้ำ สเตนเลสA-1399
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง