1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ที่ มือจับ ล็อค คู่ กันน้ำ สเตนเลสA-1372-F

ที่ มือจับ ล็อค คู่ กันน้ำ สเตนเลสA-1372-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,955.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· (A-1372-F)
·การเจาะแผงมีขนาดเดียว มือจับ ทรงตัว L A-140 และที่ มือจับ ล็อค A-172
· (A-1372)
· กลไก ความปลอดภัยที่ แม่กุญแจ และปลดล็อกด้วยทั้ง กุญแจ และที่ มือจับ พับเก็บได้
·ชนิดกัน กันน้ำ (ใช้ แหวน O และ บรรจุภัณฑ์ แผ่น )
·ตัว ล็อค มี กุญแจ TAK60 กลับด้านได้ ใหม่พร้อมชัตเตอร์ ป้องกันฝุ่นละออง พร้อมการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเหมือนอุปกรณ์ มาตรฐาน
·การใช้งานคู่ซ้ายและขวา ( ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ถูก คลองเลื่อย สำหรับการเปิดด้วยมือขวาโปรดระบุเมื่อใช้สำหรับการเปิดด้านซ้าย)

รหัสสินค้า
A-1372-F-1-TAK60
A-1372-F-2-TAK60
A-1372-F-3-TAK60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนกุญแจ ความยาวรวมทั้งหมด
(มม.)
ความกว้างโดยรวม
(มม.)
ความสูงรวมทั้งหมด
(มม.)
ความหนาพาแนลที่ใช้งานได้
(มม.)
มือจับที่ใช้งานได้ น้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้า

฿ 6,581.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน TAK60976057สูงสุดถึง 5A-372-1-H90704145

฿ 5,420.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 45 วัน TAK60804648สูงสุดถึง 2.3A-372-2, 3-H58704146

฿ 4,955.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน TAK60673548สูงสุดถึง 2.3A-372-2, 3-H41704147

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ตู้สำเร็จรูป, แผงสวิตช์, แผงควบคุม ประเภท ตัวบอดี้หลักของล็อค วัสดุ หล่อสแตนเลส (SUS304)
ผิวสำเร็จ การขัดเงา เส้นผม ด้านใช้งาน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อุปกรณ์เสริม สองปุ่ม, น๊อตตัวเมีย ขนาดใหญ่, คลองเลื่อย สกรู