1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับล็อคสแตนเลสทาสีแบบกันน้ำ A-1310

มือจับล็อคสแตนเลสทาสีแบบกันน้ำ A-1310
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 523.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
· การปลดล็อคด้วยมือจับอื่นนอกเหนือจากมือจับเฉพาะทำได้ยาก เนื่องจากระบบพินทัมเบลอร์พร้อมพินในตัว
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็น) มาตรฐานกันน้ำ IP × 3
· สำหรับการใช้งานทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

รหัสสินค้า
A-1310-1
A-1310-2
A-1310-3
A-1310-4
A-1310-4H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภท ผิวสำเร็จ ด้านใช้งาน ความหนาเพลท
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
อุปกรณ์เสริม ลูกบิดที่ใช้งานได้ รหัสสินค้า หมายเหตุ

฿ 5,033.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตู้สำเร็จรูปกลางแจ้ง, แผงสวิตช์ตัวบอดี้หลักของล็อคกระบวนการเครื่องจักรประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา1.6 to 862นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู-01083ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก

฿ 4,646.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตู้สำเร็จรูปกลางแจ้ง, แผงสวิตช์ตัวบอดี้หลักของล็อคกระบวนการเครื่องจักรประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา1.6 to 850นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู-01084ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก

฿ 3,794.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตู้สำเร็จรูปกลางแจ้ง, แผงสวิตช์ตัวบอดี้หลักของล็อคกระบวนการเครื่องจักรประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา1.6 to 334นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู-01198ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก

฿ 2,904.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตู้สำเร็จรูปกลางแจ้ง, แผงสวิตช์ตัวบอดี้หลักของล็อคกระบวนการเครื่องจักรประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา1.0 to 330นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรูA-1310-4H01085ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก

฿ 523.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน A-1310-4กุญแจมือจับพื้นผิวขัดเงา-----01672-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลสหล่อ (SUS304)