1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับโยกแบบเรียบบาง ชนิดสแตนแลส A-1464

มือจับโยกแบบเรียบบาง ชนิดสแตนแลส A-1464
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,678.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แบบกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-464-L-TAK60)
· ขนาดการเจาะรูพาแนลเข้ากันกับซีรีส์ A-160 · A-240 ฯลฯ
· แบบใช้ได้ทั้งซ้าย/ขวา (สามารถหมุนแคมลูกเบี้ยวเพื่อเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาได้)

รหัสสินค้า
A-1464-1-1
A-1464-1-2
A-1464-2-1
A-1464-2-2
A-1464-3-1
A-1464-3-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนปุ่ม อุปกรณ์เสริม เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
แผ่นสต๊อปเปอร์ ติดอยู่ มวล
(ก.)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 5,691.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 0200ชิ้นส่วนสำหรับยึด, แผ่นวัสดุติดตั้ง, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก1433640AC-1025-E-158003521

฿ 4,452.00

SLIM FLUSH SWING HANDLE 1 ชิ้น 29 วัน ไม่มีล็อคชิ้นส่วนสำหรับยึด, แผ่นวัสดุติดตั้ง, ชุดสกรู1433640AC-1025-E-1580-

฿ 4,646.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0200ชิ้นส่วนสำหรับยึด, แผ่นวัสดุติดตั้ง, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก1213030.6AC-1025-E-434003389

฿ 4,065.00

SLIM FLUSH SWING HANDLE 1 ชิ้น 29 วัน ไม่มีล็อคชิ้นส่วนสำหรับยึด, แผ่นวัสดุติดตั้ง, ชุดสกรู1213030.6AC-1025-E-4340-

฿ 4,452.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 0200ชิ้นส่วนสำหรับยึด, แผ่นวัสดุติดตั้ง, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก1213030.6AC-1025-E-426003391

฿ 3,678.00

SLIM FLUSH SWING HANDLE 1 ชิ้น 29 วัน ไม่มีล็อคชิ้นส่วนสำหรับยึด, แผ่นวัสดุติดตั้ง, ชุดสกรู1213030.6AC-1025-E-4260-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS304) การขัดเงา การขัดเงาแฮร์ไลน์ ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) 0 to 2.5