(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวล็อคมาพร้อมกับ TAK60 ซึ่งเป็นปุ่มย้อนกลับรูปแบบใหม่พร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นที่ใช้งานง่าย (A-1140-H-TAK60 และ A-140-TAK60)
·เพลาทำมานานกว่า A-140 ซีรีส์ปัจจุบันดังนั้นจึงไม่รบกวนแผ่นปิดความร้อนกรอบหน้าต่างและหน้าต่างบานเล็กเมื่อใช้งาน
·ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและแผ่นบรรจุ)
รหัสสินค้า |
---|
A-1140-H-1-1 |
A-1140-H-1-1-TAK60 |
A-1140-H-2-1 |
A-1140-H-2-1-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนกุญแจ | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความสูงรวมทั้งหมด (มม.) | ความหนาเพลท (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,923.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0200 | 152 | 60 | 100.5 | สูงสุดถึง 8.5 | 03372 | ||
฿ 5,923.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 152 | 60 | 100.5 | สูงสุดถึง 8.5 | 04138 | ||
฿ 5,730.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0200 | 120 | 48 | 75.3 | สูงสุดถึง 5.5 | 03374 | ||
฿ 5,730.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 120 | 48 | 75.3 | สูงสุดถึง 5.5 | 04139 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตู้สำเร็จรูปกลางแจ้ง, แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวมือจับ | วัสดุ | สแตนเลสหล่อ (SUS316) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | พื้นผิวขัดเงา | อุปกรณ์เสริม | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง