1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับล็อคกันน้ำสแตนเลสสำหรับประตูหนัก A-1149-2

LOCK HANDLES

มือจับล็อคกันน้ำสแตนเลสสำหรับประตูหนัก A-1149-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,097.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทนไฟทนความร้อนทนน้ำเค็มและทนกรด
· สามารถติดตั้งกับประตูหนาได้ (สูงสุด 14 มม.)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ประตู เหล็กกล้า หนา

รหัสสินค้า
A-1149-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,097.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประตูหนา เพลทเหล็กกล้า ประเภท ตัวบอดี้หลักของล็อค วัสดุ สแตนเลสหล่อ (SUS304)
ผิวสำเร็จ การทำบีดช็อท ด้านใช้งาน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ความหนาเพลท(มม.) สูงสุดถึง 14
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม.) 30 ลูกบิดที่ใช้งานได้ 0061-H, 0062-H รหัสสินค้า 02086
หมายเหตุ ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1149-2 ในชุด มือจับล็อคกันน้ำสแตนเลสสำหรับประตูหนัก A-1149-2