1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ ล็อค สเตนเลสA-1210

LOCK HANDLES

ที่ มือจับ ล็อค สเตนเลสA-1210
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่นสต๊อปเปอร์ ตัว กั้นยึดด้วย กลไก คลัทช์ แบบฝัง เมื่อล็อค
·ทนไฟทนความร้อนทนน้ำเค็มและทนกรด
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แผ่นกระดาน จ่ายไฟกลางแจ้งและ ตู้ควบคุม

รหัสสินค้า
A-1210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,600.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แผงสวิตช์กลางแจ้ง, แผงควบคุม ประเภท ตัวบอดี้หลักของล็อค วัสดุ สแตนเลสหล่อ (SUS304)
ผิวสำเร็จ พื้นผิวขัดเงา ด้านใช้งาน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม.) 38
ลูกบิดที่ใช้งานได้ A-121-H รหัสสินค้า 00785 หมายเหตุ ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1210 ในชุด ที่ มือจับ ล็อค สเตนเลสA-1210