1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ ล็อค สเตนเลสA-1093

LOCK HANDLES

ที่ มือจับ ล็อค สเตนเลสA-1093
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,259.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดใช้งานได้สองมือ มือจับ ล็อค ทำจาก แผ่นเพลท เหล็กกล้ารีดเย็น (SUS304) ที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม พร้อม กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง สำหรับ ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า และแผงสวิตช์

รหัสสินค้า
A-1093-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,259.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แผงจำหน่ายแผงเบรกเกอร์ ประเภท ตัวบอดี้หลักของล็อค วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304)
ผิวสำเร็จ ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ ด้านใช้งาน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ความยาวรวมทั้งหมด(มม.) 43.5
ความกว้างโดยรวม(มม.) วันที่ 31 ความสูงรวมทั้งหมด(มม.) 32 อุปกรณ์เสริม นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู
ลูกบิดที่ใช้งานได้ 0061-H, 0062-H รหัสสินค้า 00993 หมายเหตุ ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1093-2 ในชุด ที่ มือจับ ล็อค สเตนเลสA-1093