1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ ล็อค แกนหมุน สเตนเลสA-1314

ที่ มือจับ ล็อค แกนหมุน สเตนเลสA-1314
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,452.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·ขาจับกลไกล็อคระบบพินแก้วน้ำในตัว
· แผ่นสต๊อปเปอร์ ตัว กั้นยึดด้วย ขาพิน แบบฝัง เมื่อล็อค
·ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงบรรจุ)
· มาตรฐาน กันน้ำ เทียบเท่า IP x 3 (A-1314-1 / 3)
·ทนไฟทนความร้อนทนน้ำเค็มและทนกรด
·ชุดค่าผสมซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
A-1314-1
A-1314-2
A-1314-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาเพลท
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
รหัสสินค้า

฿ 6,000.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สูงสุดถึง 85701092

฿ 5,226.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สูงสุดถึง 84601086

฿ 4,452.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สูงสุดถึง 73501087

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ตู้สำเร็จรูปขนาดใหญ่กลางแจ้ง, แผงควบคุม ประเภท ตัวบอดี้หลักของล็อค วัสดุ สแตนเลสหล่อ (SUS304)
ผิวสำเร็จ พื้นผิวขัดเงา ด้านใช้งาน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อุปกรณ์เสริม นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู
ลูกบิดที่ใช้งานได้ A-314-1-H หมายเหตุ ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก