(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประกอบที่ปิดพลาสติกที่ด้านใน/ด้านหลังเพื่อยกระดับความสามารถในการกันน้ำ
· (A-1970-A-2WP).
· ยึดชั่วคราวได้โดยใช้วัสดุติดตั้งเฉพาะรุ่น และยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน
· (A-1970-A-2WP).
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· ชิ้นส่วนสำหรับยึดและมือจับจะเชื่อมต่อกัน ทำให้หมุนได้แน่นหนาและไม่เกิดปัญหาในการหมุนของมือจับเนื่องจากการบิดตัวของกล่องใส่
· ชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปและมีน้ำหนักเบา
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สำหรับเปิดทางขวาเป็นสินค้าแบบมาตรฐาน) กรุณาสอบถามเมื่อต้องการสินค้าแบบเปิดทางซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
A-1970-A-2 |
A-1970-A-2WP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,626.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | 38 | 39.5 | 03589 | ||
฿ 2,013.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 128 | 35 | 39 | 03590 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) | จำนวนปุ่ม | 0200 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3.2 | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง