1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคแบบพับ A-1325

คลิปล็อคแบบพับ A-1325
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,388.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· เมื่อติดกับฟัก สามารถเปิดและปิดได้จากด้านใน
· ชนิด กันน้ำ (ใช้ บรรจุภัณฑ์ แผ่น )
· สามารถเติม จาระบี ได้จาก หัวฉีด จาระบี
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ฟักเรือ

รหัสสินค้า
A-1325-1
A-1325-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค 1 รหัสสินค้า

฿ 6,388.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ความยาวส่วนเขี้ยว L: 94 มม.02091

฿ 7,416.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ความยาวส่วนเขี้ยว L: 54 มม.02092

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน คลิปล็อคแบบพับสำหรับเรือ ประเภท ตัวมือจับ วัสดุ สแตนเลส (SUS304)
ผิวสำเร็จ พื้นผิวขัดเงา ด้านใช้งาน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ความกว้างโดยรวม(มม.) 68
ความสูงรวมทั้งหมด(มม.) 141 ความหนาเพลท(มม.) สูงสุดถึง 4 อุปกรณ์เสริม ส่วนเขี้ยว