(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถปิดสนิทแน่นหนา
· ล็อคในตำแหน่งเปิดปิดโดยการเคลื่อนที่ของสลักล็อค
· อีกทั้งยังป้องกันการหมุนที่เกิดจากการสั่นอีกด้วย
· มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับ FA-1110-3 ซึ่งเป็นสินค้าเดิม
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
การใช้งาน | ประตูของเครื่องสั่น / ประตูปิดสนิท / ประตูป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / ประตูกันเสียง | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS316) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | พื้นผิวขัดเงา | ด้าน | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | อุปกรณ์เสริม | ฐานรอง |
ความยาวทั้งหมด(มม.) | 162 | ความกว้างรวม(มม.) | 56 | ความสูงทั้งหมด(มม.) | 41.7 |
รหัสสินค้า | 60676 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-1110-W-3 ในชุด มือจับแบบปิดสนิทพร้อมสลักล็อค FA-1110-W
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง