(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะที่สุดสำหรับการเปิดปิดประตูขนาดเล็กและขนาดกลาง
· ตะขอกับที่รองรับเดือยล็อคทำจากโลหะอัดขึ้นรูปซึ่งทนทานต่อแรงกระแทก
· ชิ้นส่วนโลหะฐานรองมือจับพร้อมโครงสร้างป้องกันการหมุน
· ไกด์ราวมีแบริ่งพลาสติกอยู่ภายในจึงช่วยให้หมุนได้ลื่นไหล
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
FA-1820-1B |
FA-1820-2B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค 1 | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,968.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางของราวที่ใช้ได้: ⌀27.2 (t=3) | 60296 | ||
฿ 12,775.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางของราวที่ใช้ได้: ⌀21.7 (t=3) | 60297 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | รถจัดทำพิเศษ / รถบรรทุก / รถบรรทุกตู้แช่แข็ง | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | แผ่นสแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ขัดเงา | ด้าน | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | ความยาวทั้งหมด(มม.) | 340 |
ความกว้างรวม(มม.) | 155 | ความสูงทั้งหมด(มม.) | 41 | หมายเหตุ | มือจับและราวไม่ได้ประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน ราวมีจำหน่ายแยก ล็อคด้วยแม่กุญแจได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง