(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใส่ที่ครอบกุญแจความปลอดภัยสูง TAK70/TAK80 ได้
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· ติดตั้งได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นประเภทติดกับพื้นผิว
· ปิดสนิทอย่างแน่นหนาเพราะเป็นแบบ 2 จุด (A-1376-2A) หรือ 3 จุด (A-1376-3A)
แบบกันฝน / กันฝุ่น (ใช้ฝาครอบกุญแจ / โอริง)
· สินค้ามาตรฐานจะถูกติดตั้งสำหรับเปิดทางขวา
· กรุณาระบุในกรณีที่ใช้งานสำหรับเปิดทางซ้าย
การใช้งาน | การปิดผนึกสำหรับตู้ไฟ / ตู้เก็บของ / ตู้ห้องสำเร็จรูป / กล่องเก็บของอย่างแน่นหนา | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | แผ่นสแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | ด้าน | สำหรับเปิดด้านขวา (สินค้ามาตรฐาน) | จำนวนกุญแจ | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน |
ความหนาของเพลท(มม.) | 40 | อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 3 ดอก, ที่ครอบกุญแจ (C-375-X) | ความยาวทั้งหมด(มม.) | 264 |
ความกว้างรวม(มม.) | 104.5 | ความสูงทั้งหมด(มม.) | 184 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง