1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ ล็อค แบบปรับได้ สเตนเลสA-1285

ที่ มือจับ ล็อค แบบปรับได้ สเตนเลสA-1285
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·การหมุนที่ มือจับ ยก แผ่นสต๊อปเปอร์ ตัวกั้นขึ้นเพื่อยึดประตู

รหัสสินค้า
A-1285
A-1285-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
อุปกรณ์เสริม ลูกบิดที่ใช้งานได้ รหัสสินค้า

฿ 4,646.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน เรือ, ยานพาหนะ, ภาชนะ, อุปกรณ์กลางแจ้ง, อุปกรณ์สั่นสะเทือนตัวบอดี้หลักของล็อค40ส่วนเขี้ยวเฉพาะA-1285-H01304

฿ 388.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน A-1285กุญแจมือจับ---01305

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลสหล่อ (SUS316) ผิวสำเร็จ พื้นผิวขัดเงา