1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับป๊อปพร้อมแหวนป้องกัน A-417-F

HANDLES

มือจับป๊อปพร้อมแหวนป้องกัน A-417-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถประกอบเข้ากับที่ครอบกุญแจที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้ตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรระบบนำจ่ายอัตโนมัติญี่ปุ่น (JVMA)
· ทำให้บริเวณไส้กุญแจแข็งแรงขึ้นด้วยการติดตั้งแหวนป้องกันแบบชุบแข็ง
· ช่วยป้องกันความเสียหายจากสว่าน ฯลฯ
· สามารถป้องกันชิ้นส่วนสำคัญด้านในมือจับได้
· ป้องกันการปลดล็อค การพังเสียหายจากการบังคับหมุนที่ครอบกุญแจ
· มีกลไกป้องกันการบังคับดึงออกของที่ครอบกุญแจ
· สามารถใส่กุญแจได้อย่างแน่นหนาด้วยกลไกกลอนคู่
· สามารถเปลี่ยนที่ครอบกุญแจได้ง่ายด้วยการใช้ไขควงหัวแฉกเพียงอันเดียว
· เพียงแค่กดที่มือจับก็เป็นการใส่กุญแจแบบวันแอคชั่น
· ที่ครอบกุญแจมาตรฐานใช้ล็อคกลมส่วนบุคคล (C-288)
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
A-417-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,400.00

HANDLES 1 ชิ้น 55 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซิงค์อัลลอย การขัดเงา ชุบโครเมี่ยม เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 110
ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 56 เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 53.4 รหัส ผลิตภัณฑ์ 03984

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-417-F ในชุด มือจับป๊อปพร้อมแหวนป้องกัน A-417-F