(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โรเตอร์พร้อมแผ่นปิดป้องกันฝุ่นละอองมีรวมอยู่ด้วย
· สำหรับการใช้งานด้านซ้ายหรือด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
A-100-2-L |
A-100-2-R |
A-100N-2-L |
A-100N-2-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ด้านใช้งาน | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความสูงรวมทั้งหมด (มม.) | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช้มือซ้าย | 114 | 145 | 240 | 00227 | ||
฿ 562.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | ใช้มือขวา | 114 | 145 | 240 | 00228 | ||
฿ 504.00 | VEHICLE L SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ใช้มือซ้าย | 130 | 149 | 270 | - | ||
฿ 504.00 | VEHICLE L SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ใช้มือขวา | 130 | 149 | 270 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประตูสำหรับยานพาหนะและตู้คอนเทนเนอร์ | ประเภท | ตัวมือจับ | วัสดุ | สังกะสีผสม (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | จำนวนกุญแจ | ไม่มีล็อค | ความกว้างโดยรวม(มม.) | 29 |
หมายเหตุ | สลักล็อคจำหน่ายแยก โปรดใช้ร่วมกับสลักล็อคทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส C-168 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง