(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้ประตูมีอากาศถ่ายเท
· ฉนวนกันความร้อน ความร้อนและความเย็นที่ดีเยี่ยม
·สามารถตัดตามขนาดที่ต้องการและใช้
·มี ผลิตภัณฑ์ หลากหลายประเภท
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์เช่นตู้แช่แข็ง / ตู้เย็นห้องครัวและอุปกรณ์ทางการแพทย์
รหัสสินค้า |
---|
FC-777-1(100M) |
FC-777-2(50M) |
FC-777-3(10M) |
FC-777-3(50M) |
FC-777-4-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | วัสดุ | รูปทรง หน้าตัด | เทปกาว | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | ความแข็ง | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,968.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 14 | 10 | 100 | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | -50 ถึง 60 | - | 62034 | ||
฿ 4,259.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 14 | 50 | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | -50 ถึง 60 | - | 62035 | ||
฿ 1,471.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 23 | 11.5 | 10 | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) | - | - | -50 ถึง 60 | - | - | ||
฿ 4,839.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16.5 | 16 | 50 | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | -50 ถึง 60 | - | 62036 | ||
฿ 3,678.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 15 | 13 | 1 | ฟองน้ำ (FPM) | - | - | -20 ถึง 230 | 70°±5° | - |
กำลังโหลด …
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | สี มาตรฐาน | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง