1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวจับแม่เหล็กพร้อมสวิตช์กันน้ำทำจากสแตนเลส LE-1928

ELECTRIC LOCKS

ตัวจับแม่เหล็กพร้อมสวิตช์กันน้ำทำจากสแตนเลส LE-1928
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 697.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับแม่เหล็กพร้อมเคสสแตนเลสกันน้ำและสวิตช์เปิด/ปิด
[คุณสมบัติ]
· มีทั้งฟังก์ชันตัวยึดประตูและสวิตช์ประตู
· ใช้สวิตช์กันน้ำเกรด IP67
· ชนิดซีลที่ไม่มีแม่เหล็ก แผ่น yoke หรือสวิตช์ยื่นออกมาจากพื้นผิวแม่เหล็ก
· ตัวยึดประตูแบบซีลและสวิตช์ประตูพร้อมฟังก์ชันกันน้ำ
[การใช้งาน]
· เครื่องมือกล ตู้เก็บของ

ชนิดซีลที่ไม่มีแม่เหล็ก แผ่น yoke หรือสวิตช์ยื่นออกมาจากพื้นผิวดูดซับ

ลักษณะภายนอกของ LE-1928

ลักษณะภายนอกของ LE-1928

Drawing ระบุขนาดของบอดี้หลัก

Drawing ระบุขนาดของบอดี้หลัก

Drawing ระบุขนาดของฐานรอง

Drawing ระบุขนาดของฐานรอง

การกำหนดค่าหน้าสัมผัส

เมื่อยึดกับฐานรอง (เมื่อประตูปิด)

เมื่อยึดกับฐานรอง (เมื่อประตูปิด)

เมื่อยึดกับฐานรอง (เมื่อประตูเปิด)

เมื่อยึดกับฐานรอง (เมื่อประตูเปิด)

วัสดุ: เคส; แผ่นสแตนเลส (SUS304 แม่เหล็ก แม่เหล็กนีโอไดเมียม ฐานรอง แผ่นสแตนเลส (SUS430)
ประสิทธิภาพการดูดซับ: 16 N ±20%
ความทนทาน: 100,000 ครั้ง
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง + 70°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
แนะนำให้ใช้สกรู M4 แรงบิดขันแน่น: 0.75 N/m
สวิตช์
คุณสมบัติ
ค่าพิกัด: 125 V AC 0.1 A (โหลดต้านทาน)
12 V DC 2 A (โหลดต้านทาน)
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำที่ใช้ได้ (ค่าอ้างอิง): 5 V DC 1 mA
ความต้านทานฉนวน: 100 MΩ ขึ้นไป
ความต้านทานหน้าสัมผัส: 150 mΩ หรือต่ำกว่า (ค่าเริ่มต้น)
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 1,500 V AC / 1 นาที

รหัสสินค้า
LE-1928
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 697.00

ELECTRIC LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็กพร้อมสวิตช์ ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม การดูดซับกำลัง(N) 16
ความยาว L(มิลลิเมตร) 66 กว้าง(มิลลิเมตร) 14 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 4.5 แผ่นเพลทรองรับ การมี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การขัดเงา วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง ไม่
วัสดุ แม่เหล็ก นีโอไดเมีย กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 70
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 21 รหัส ผลิตภัณฑ์ 50328

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-1928 ในชุด ตัวจับแม่เหล็กพร้อมสวิตช์กันน้ำทำจากสแตนเลส LE-1928