1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเบรกประตู K-700

PEDAL LOCKS

ตัวเบรกประตู K-700
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,102.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวเบรกประตู ชนิดติดตั้งด้านข้าง
[คุณสมบัติ]
·จับยึดประตูได้ทุกมุม โดยกดเพียงครั้งเดียว
·เพียงแค่ดันอีกครั้ง เมื่อคุณต้องการเคลื่อนประตูอีกครั้ง
· วัสดุ: แป้นเหยียบ: โพลีเอไมด์ (PA) (สีน้ำตาล), ตัวเรือนหลัก: โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) (สีเบจ), ดอกยาง: ยางสังเคราะห์
[การใช้งาน]
·ตัวเบรก สำหรับประตูไม้ และรถเข็นโทรลลี่

จับยึดประตูได้ทุกมุม โดยกดเพียงครั้งเดียว

ลักษณะภายนอก K-700

ลักษณะภายนอก K-700

Drawing บอกขนาด K-700

Drawing บอกขนาด K-700

รหัสสินค้า
K-700
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,102.00

PEDAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ล็อค และ สต๊อปเปอร์ รถบรรทุก มือ วัสดุ โพลีเอไมด์
พื้นผิว การขัดเงา ไม่มี ความสูง H1(มิลลิเมตร) 175 ระยะพิทช์ติดตั้ง(มิลลิเมตร) 47.5
ซีดี ผลิตภัณฑ์ 30747

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-700 ในชุด ตัวเบรกประตู K-700