1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลอนสแตนเลสสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ C-1899

กลอนสแตนเลสสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ C-1899
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,123.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·สามารถใช้งานได้ง่ายโดยการดึงและเลื่อน ลูกบิด
·เหมาะที่สุดสำหรับเป็น สต๊อปเปอร์ กั้นสำหรับตัวแบ่งเช่นตู้แช่แข็งตู้เย็นรถพ่วง ฯลฯ
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ เข้าที่ได้โดยใช้ ราง เฆี่ยน
[การใช้งาน]
·รถตู้แช่แข็งระบายความร้อนและแห้งและยานพาหนะพิเศษ

รหัสสินค้า
C-1899-1
C-1899-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,123.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 1182522342

฿ 1,162.00

LATCHS 1 ชิ้น 32 วัน 1485522343

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 105 วิธีการติดตั้ง ประเภทจัดวางบนพื้นผิว วัสดุ แผ่นเหล็กสแตนเลส
พื้นผิว การขัดเงา การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา