1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดชนิดไม่ลุกติดไฟ C-30-SG

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฝาปิดชนิดไม่ลุกติดไฟ C-30-SG
  • ฝาปิดชนิดไม่ลุกติดไฟ C-30-SG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาสำหรับปิดรูที่ไม่ใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุที่ไม่ลามไฟ (ได้มาตรฐาน UL94 V-0)
· สามารถเลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งานได้จากประเภทสินค้าที่มีอยู่มากมาย
· ติดตั้งกับรูพาแนลได้แบบวันทัช
· ยางแบบไม่มีการเคลื่อนย้ายของสาร (การทดสอบการปนเปื้อน JIS K6267 ไม่พบความผิดปกติ)
· ใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานได้สูงถึง 70°C
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า ตู้คอนโทรล และอุปกรณ์วัด

แหวนร้อยสายสำหรับอุดรูที่ไม่จำเป็น

ฝาครอบยางที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ C-30-SG: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของแหวนยาง

ใช้วัสดุไม่ลุกติดไฟ (สอดคล้องตามมาตรฐาน UL94 V-0)
เลือกจากประเภทที่หลากหลายตามการใช้งาน เหมาะสำหรับตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์วัดค่า
สามารถติดตั้งในรูบนแผงควบคุมด้วยขั้นตอนเดียว
ใช้ยางชนิดไม่เคลื่อนที่ (ผ่านการทดสอบรอยเปื้อน JIS K6267)

  • วัสดุ: ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EPDM)
  • ความแข็ง: 50° ± 5°
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: สูงถึง 70℃
ฝาครอบยางที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ C-30-SG: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline DrawingของC-30-SG-A

ฝาครอบยางที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ C-30-SG: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline DrawingของC-30-SG-B

ฝาครอบยางที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ C-30-SG: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline DrawingของC-30-SG-20 × 60 A-EP-UL, C-30-SG-30 × 90 A-EP-UL

ฝาครอบยางที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ C-30-SG: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของการเจาะรูแผง

รหัสสินค้า
C-30-SG-9A-EP-UL
C-30-SG-12A-EP-UL
C-30-SG-14A-EP-UL
C-30-SG-16A-EP-UL
C-30-SG-18A-EP-UL
C-30-SG-20A-EP-UL
C-30-SG-20X60A-EP-UL
C-30-SG-22A-EP-UL
C-30-SG-24A-EP-UL
C-30-SG-26A-EP-UL
C-30-SG-28A-EP-UL
C-30-SG-30A-EP-UL
C-30-SG-30B-EP-UL
C-30-SG-30X90A-EP-UL
C-30-SG-32A-EP-UL
C-30-SG-34A-EP-UL
C-30-SG-36A-EP-UL
C-30-SG-38A-EP-UL
C-30-SG-42A-EP-UL
C-30-SG-44A-EP-UL
C-30-SG-46A-EP-UL
C-30-SG-48A-EP-UL
C-30-SG-50A-EP-UL
C-30-SG-52A-EP-UL
C-30-SG-54A-EP-UL
C-30-SG-56A-EP-UL
C-30-SG-60A-EP-UL
C-30-SG-62A-EP-UL
C-30-SG-64A-EP-UL
C-30-SG-66A-EP-UL
C-30-SG-70A-EP-UL
C-30-SG-70B-EP-UL
C-30-SG-80A-EP-UL
C-30-SG-100A-EP-UL
C-30-SG-120A-EP-UL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(φ (mm))
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูเจาะแผง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 8.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.52.3924111

฿ 8.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1071.61224112

฿ 8.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092.31424113

฿ 9.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10111.61624114

฿ 11.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10132.31824115

฿ 12.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10151.62024116

฿ 45.00

GROMMETS 1 ชิ้น 25 วัน 10-1.620×6024144

฿ 13.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10172.32224117

฿ 15.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10192.32424118

฿ 17.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10193.22624119

฿ 18.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10212.32824120

฿ 21.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10233.23024121

฿ 18.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10251.63024142

฿ 59.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-3.230×9024145

฿ 24.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10252.33224122

฿ 28.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10273.23424123

฿ 31.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10282.33624124

฿ 35.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10303.23824125

฿ 49.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10343.24224126

฿ 62.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10363.54424127

฿ 68.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10363.54624128

฿ 72.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10383.54824129

฿ 76.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10403.25024130

฿ 76.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10423.55224131

฿ 78.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10443.55424132

฿ 78.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10463.55624133

฿ 80.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10503.26024134

฿ 82.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10543.56224135

฿ 86.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10543.56424136

฿ 90.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10563.56624137

฿ 95.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10603.27024138

฿ 210.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106027024143

฿ 111.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10703.28024139

฿ 211.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10903.210024140

฿ 312.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10110412024141

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ ยางเอทิลีนโพรพิลีน