(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาปิดป้องกันส่วนปลายก้านเสา
[คุณสมบัติ]
· ปกป้องพื้นผิวเคลือบและป้องกันการหลุดคลอน
· ป้องกันเสียงหลุดคลอนเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน
· ทำจาก PVC สำหรับติดตั้งกับก้านเสาเพื่อป้องกันการหลุดและเพื่อให้เลื่อนได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
· วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
[การใช้งาน]
· คอกทำงานและตู้ไฟฟ้า
ลักษณะภายนอกของ AC-25-G-8
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ AC-25-G
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ⌀D1 | (⌀D2) | ก้านเสาที่ใช้ได้ (⌀) | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|
AC-25-G-6 | 6 | 8 | ⌀6 | 1.3 |
AC-25-G-8 | 8 | 10 | ⌀8 | 1.8 |
AC-25-G-10 | 10 | 12 | ⌀10 | 2.4 |
รหัสสินค้า |
---|
AC-25-G-6 |
AC-25-G-8 |
AC-25-G-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับก้าน (φ) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1648 | ||
฿ 8.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1649 | ||
฿ 10.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1650 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง