1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดแบบมีรู ทำจากพลาสติก CP-30-HC

ฝาปิดแบบมีรู ทำจากพลาสติก CP-30-HC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาสำหรับปิดรูที่ไม่ใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
·สีมาตรฐาน: สีดำ
· ปิดรู (ø7 ถึง 45: เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ถึง 45 มม.) ของแผ่นโลหะ (0.6 ถึง 1.2 มม.) ได้อย่างง่ายดายด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
· มีความแนบสนิทและป้องกันการสั่นสะเทือน
[การใช้งาน]
· ปิดรูบนแผ่นโลหะ

ปิดรูได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว

ลักษณะภายนอกของ CP-30-HC

ลักษณะภายนอกของ CP-30-HC

Drawing ระบุขนาดของ CP-30-HC

Drawing ระบุขนาดของ CP-30-HC

ขนาดของรูเจาะแผง

ขนาดของรูเจาะแผง

หมายเลขผลิตภัณฑ์
H1H2⌀D1⌀D2⌀D3ความหนาของแผงที่ใช้งานได้ (มม.)
น้ำหนักสินค้า (ก.)
CP-30-HC-77.53.015.09.070.6 ถึง 1.20.25
CP-30-HC-87.53.016.010.080.6 ถึง 1.20.30
CP-30-HC-107.53.018.012.0100.6 ถึง 1.20.50
CP-30-HC-127.53.020.014.0120.6 ถึง 1.20.65
CP-30-HC-147.53.022.016.0140.6 ถึง 1.20.70
CP-30-HC-157.53.023.017.0150.6 ถึง 1.20.80
CP-30-HC-168.63.624.517.9160.8 ถึง 1.20.85
CP-30-HC-188.03.626.519.9180.8 ถึง 1.20.90
CP-30-HC-207.03.628.521.9200.8 ถึง 1.21.05
CP-30-HC-257.03.633.526.9250.8 ถึง 1.21.15
CP-30-HC-307.03.638.531.9300.8 ถึง 1.21.65
CP-30-HC-357.03.643.536.9350.8 ถึง 1.21.85
CP-30-HC-407.03.648.541.9400.8 ถึง 1.22.45
CP-30-HC-457.03.653.546.9450.8 ถึง 1.22.90
รหัสสินค้า
CP-30-HC-7
CP-30-HC-8
CP-30-HC-10
CP-30-HC-12
CP-30-HC-14
CP-30-HC-15
CP-30-HC-16
CP-30-HC-18
CP-30-HC-20
CP-30-HC-25
CP-30-HC-30
CP-30-HC-35
CP-30-HC-40
CP-30-HC-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูเจาะแผง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 5.00

RUBBER FEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.6 to 1.2723621

฿ 5.00

RUBBER FEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.6 to 1.2823622

฿ 6.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.6 to 1.21023623

฿ 6.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.6 to 1.21223624

฿ 6.00

RUBBER FEETS 1 ชิ้น 25 วัน 100.6 to 1.21423625

฿ 6.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.6 to 1.21523626

฿ 5.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.8 to 1.21623627

฿ 5.50

RUBBER FEETS 1 ชิ้น 29 วัน 100.8 to 1.21823628

฿ 4.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.8 to 1.22023629

฿ 6.00

GROMMETS 1 ชิ้น 32 วัน 100.8 to 1.22523630

฿ 6.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.8 to 1.23023631

฿ 6.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.8 to 1.23523632

฿ 6.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.8 to 1.24023633

฿ 7.00

RUBBER FEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.8 to 1.24523634

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ โพลีเอทิลีน (PE)