(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนยางสำหรับป้องกันสายเคเบิลจากขอบของเพลทโลหะ
[คุณสมบัติ]
·ใช้วัสดุไม่ลุกติดไฟ (UL94 V-0)
· แหวนยางเป็นแบบแยกจากกันจึงปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับช่องสอดสายไฟของตู้ไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า ตู้คอนโทรล อุปกรณ์วัด และอื่น ๆ
ลักษณะภายนอกของแหวนยาง
ใช้วัสดุไม่ลามไฟ (UL94 V-0)
แหวนยางเป็นแบบแยกจากกันจึงปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย
เหมาะสำหรับเต้ารับสายสายไฟของตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า แผงควบคุม อุปกรณ์วัด ฯลฯ
Drawing ระบุขนาด (มม.)
Drawing ระบุขนาดของการเจาะรูแผง
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | W | H | ⌀D1 | ⌀D2 | φd | ความหนาของพาแนล ที่ใช้ได้ |
---|---|---|---|---|---|---|
CP-30-OB-8 | 18 | 9 | 15 | 12.6 ถึง 13 | 8 | 0.8 ถึง 3.2 |
CP-30-OB-13 | 24 | 9.5 | 21 | 17.6 ถึง 19 | 13 | |
CP-30-OB-20 | 33 | 9 | 29 | 25 ถึง 26 | 20 |
รายการรายละเอียดจำเพาะ (มม.)
รหัสสินค้า |
---|
CP-30-OB-8 |
CP-30-OB-13 |
CP-30-OB-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (φ (mm)) | ขนาดของรูเจาะแผง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12.6 to 13 | 24241 | ||
฿ 11.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 17.6 to 19 | 24242 | ||
฿ 14.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 20 | 25 to 26 | 24243 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 0.8 to 3.2 | วัสดุ | โพลีเอไมด์ 66 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง