1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบหมุนพร้อมกรอบ ทำจากสแตนเลส C-1264

ตัวล็อคแบบหมุนพร้อมกรอบ ทำจากสแตนเลส C-1264
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 523.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมากผิวเรียบที่เป็นสแตนเลสทั้งชิ้น
· แรงยึดจับแข็งแรงสำหรับ C-1262 และ C-1263
[การใช้งาน]
· กล่องใส่เครื่องมือและกล่องแอมพลิฟลายเออร์

รหัสสินค้า
C-1264-1
C-1264-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 523.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน รายละเอียดจำเพาะของล็อค21293

฿ 705.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน แบบนิ้วหมุน Thumb Turn21294

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 161 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 94.5 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 78
วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)