1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคแบบปิดสามด้านสำหรับเข้ามุมด้านใน ทำจากสแตนเลส C-1445-1-CT

FASTENERS

คลิปล็อคแบบปิดสามด้านสำหรับเข้ามุมด้านใน ทำจากสแตนเลส C-1445-1-CT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 659.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· ส่วนเดือยใส่เข้ากับชิ้นส่วนรองรับ จึงสามารถขันยึดได้สามด้าน
· สามารถดึงและยึดเข้ามุมด้านในอุปกรณ์ได้
[การใช้งาน]
· ยานพาหนะพิเศษ, เครื่องจักรก่อสร้าง, อุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
C-1445-1-CT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 659.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 104.5 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 50 วัสดุ แผ่นสแตนเลส
พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัส ผลิตภัณฑ์ 22809

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1445-1-CT ในชุด คลิปล็อคแบบปิดสามด้านสำหรับเข้ามุมด้านใน ทำจากสแตนเลส C-1445-1-CT