(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดเข้ามุมขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างแข็งแรงขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับจับยึดประตูที่มีน้ำหนักมาก
· สามารถติดตั้งที่มุมเคสต่างๆ ได้
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า : ขัดเรียบ
[การใช้งาน]
· โรงงาน, ภาชนะบรรจุ
ลักษณะภายนอกของ C-1367-B-1, C-1367-B-3
Drawing ระบุขนาดของ C-1367-B
Drawing ระบุขนาดของ C-1367-B
ตัวอย่างการทำงานของ C-1367-B
ตัวอย่างการใช้งานของ C-1367-B
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | t | (P1) | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | N | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS | ||||||||||||||||||
C-1367-B-1 | 215 | 80 | 45 | 40 | 66 | 66 | 60 | 40 | 3 | 57.5 | 35 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 4 | 856 |
C-1367-B-2 | 165 | 80 | 45 | 40 | 66 | 66 | 54 | 36.5 | 2.5 | 57.5 | 35 | 30 | — | 20 | 30 | 50 | 3 | 628 |
C-1367-B-3 | 115 | 62 | 35 | 30 | 55 | 55 | 45.5 | 31 | 2 | 34.5 | 30 | 20 | — | — | 20 | 40 | 2 | 350 |
รหัสสินค้า |
---|
C-1367-B-1 |
C-1367-B-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,975.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 215 | 40 | 22282 | ||
฿ 1,297.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 115 | 30 | 22284 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง