1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ขนาดใหญ่ ทำจากสแตนเลส C-233

ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ขนาดใหญ่ ทำจากสแตนเลส C-233
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 659.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับระยะในการขันได้โดยใช้ไขควง
· ทำจากสแตนเลส จึงทนทานต่อความกัดกร่อน (C-1233).
· มีทั้งแบบล็อคและแบบไม่ล็อค

รหัสสินค้า
C-233-1
C-233-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกลไก ล็อค รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 697.00

FASTENERS 1 ชิ้น 75 วัน มีให้20570

฿ 659.00

FASTENERS 1 ชิ้น 35 วัน ไม่มี20572

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นเหล็กรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต