1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคแบบเหลี่ยมพร้อมล็อค ทำจากสแตนเลส C-1083

FASTENERS WITH KEY

คลิปล็อคแบบเหลี่ยมพร้อมล็อค ทำจากสแตนเลส C-1083
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 271.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปล็อคขนาดกะทัดรัดพร้อมกุญแจ
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะภายนอกกะทัดรัดและสวยงาม
· น้ำหนักสินค้า: 32 ก.
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
· แรงในการดึง: 49 N
· อุปกรณ์เสริม: กุญแจ 1 ดอก
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, กระเป๋าเอกสาร, ตู้ไฟฟ้าขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจวัด, กระเป๋าเอกสาร, และตู้ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด

ลักษณะภายนอกของ C-1083

ลักษณะภายนอกของ C-1083

Drawing ระบุขนาด A ของ C-1083

Drawing ระบุขนาด A ของ C-1083

Drawing ระบุขนาด B ของ C-1083

Drawing ระบุขนาด B ของ C-1083

รหัสสินค้า
C-1083
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 271.00

FASTENERS WITH KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 49 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 45 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 28
วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัส ผลิตภัณฑ์ 22245

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1083 ในชุด คลิปล็อคแบบเหลี่ยมพร้อมล็อค ทำจากสแตนเลส C-1083