1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อค ทำจากสแตนเลส C-1013

FASTENERS WITH KEY

คลิปล็อค ทำจากสแตนเลส C-1013
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 287.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปล็อคขนาดกะทัดรัดพร้อมกุญแจ
[คุณสมบัติ]
· กุญแจสามารถหมุน 360° สามารถเสียบและดึงออกออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· พื้นผิวมีการขัดเงาแบบ Tumble
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, อุปกรณ์เรือ, อุปกรณ์ทางการแพทย์

ความทนต่อความกัดกร่อนดีเยี่ยม

น้ำหนักสินค้า: 60 ก.
วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า (SUS304)
การเตรียมผิว: การขัดแบบบาเรล
อุปกรณ์เสริม: กุญแจ 2 ดอก

ลักษณะภายนอกของ C-1013

ลักษณะภายนอกของ C-1013

Drawing ระบุขนาดของ C-1013

Drawing ระบุขนาดของ C-1013

ตัวอย่างการใช้งานของคลิปล็อค

ตัวอย่างการใช้งานของคลิปล็อค

รหัสสินค้า
C-1013
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 287.00

FASTENERS WITH KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 72 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 46 วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัส ผลิตภัณฑ์ 21460

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1013 ในชุด คลิปล็อค ทำจากสแตนเลส C-1013